K4XG30-12V-24 - Eski Ürün

제품 K4XG30-12V-24 은(는) 이제 구식입니다.

Product K4XG30-12V-24 is now an obsolete item. Review our current XD product offering through our Linear Actuator Product Selector.

K4XG30-12V-24

액추에이터, Warner Linear B-Track K4, 12 Vdc, 최대 스트로크 길이: 24 in, 컨트롤: 제어 옵션 없음


    • 전체적으로 보호 코팅 및 O-링 실
    • 일체형 하중 유지 브레이크
    • 볼 디텐트 과부하 클러치
    • 두껍고 튼튼한 벽 구조
    • 이중 볼 베어링 모터
    • 열처리된 기어
    • 견고한 익스텐션 로드 베어링 지지대

측정

측정
크기
A 957.8 mm (37.709 in)
S 609.6 mm (24.000 in)

명세서

사양
어댑터 위치 표준
회전 방지 No
인증 CE
수동 오버라이드 No
정격 스트로크 609.60 mm / 24.00 in
스트로크 중간 보호 없음
나사 유형
최대 온도 65 °C / 149 °F
최소 온도 -29 °C / -20 °F
온도 모니터링 No
전압 12 Vdc
전압 공차 10-16 VDC
최대 전류 소모 30.0 amp
제어 없음
피드백 None
일련 번호가 있는 No
스마트 액추에이션 No
액체 포함 여부 No
반품 가능 No

성능

부하에 따른 최대 속도 및 전류

성능
하중, 동적 17,750 N / 3,990 lbf
하중, 정적 22,000 N / 4,946 lbf
최대 속도 12.70 mm/s / 0.50 in/s
최소 속도 7.62 mm/s / 0.30 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: