HD12B017-0600SYN1MESD - Eski Ürün
제품 HD12B017-0600SYN1MESD 은(는) 이제 구식입니다.
This has been replaced by HD12B017-0600SY21MESD as we introduce the next version of Synchronous Control. This represents a significant advance in synchronous control abilities and we are excited to bring this new technology forward! For more information on the differences between SYN and SY2 products, see the Synchronous Control Differences Sheet.Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
액추에이터, Electrak HD, 12 Vdc, 동적 하중: 볼 스크류, 1.7kN(382lbs), 최대 스트로크 길이: 600 mm, 컨트롤: 동기식 제어0.3m 길이 케이블, 플라잉 리드 포함
- Electrak® HD – 고성능 리니어 액추에이터, 더 높은 출력, 더 긴 스트로크, 온보드 제어. 선택 사양으로 J1939 CAN bus/CANOpen 및 뛰어난 내구성 제공
- 비교할 수 없는 내구성. IP69K (정적), IP67 (정적) 및 IP66 (동적) 등급은 Electrak HD가 가장 가혹한 환경에서도 견딜 수 있음을 증명합니다.
- 200시간 염수 분무 테스트 완료.
- RoHS 및 REACH (EU) 인증. CE 준수.
- 통합된 매뉴얼 오버라이드 기능.
- 표준 회전방지 기능.
- 내장 열 과부하 방지 기능.
- 25°C에서 25% 듀티 사이클