FNYBU10ALOPN

FNYBU10ALOPN
FluoroNyliner 부싱

FNYBU, 부싱 베어링, 0.625 in, Open, Self-Aligning, 개방형, Corrosion Resistant

리드 타임:  2 주*
$42.28 각 제품**

  • FluoroNyline Busing Bearing은 일반적인 형태의 자가 윤활 베어링입니다. 넓은 접촉 표면으로 진동이나 충격이 많은 응용분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다.
  • FluoroNyliner 제품은 부식에 매우 강한 비경화 축계와 함께 사용할 수 있으므로 배수가 이루어지는 환경 또는 물에 잠긴 환경에서 사용하기에 이상적입니다.
  • L 등급 축계와 사용하십시오.

측정

측정
크기
a 60.00 ° (60.000 °)
C 38.10 mm (1.500 in)
C1 25.40 mm (1.000 in)
C2 1.47 mm (0.058 in)
C3 13.97 mm (0.550 in)
C4 3.00 mm (0.118 in)
d 15.98 mm (0.629 in)
D 28.58 mm (1.125 in)
D1 24.33 mm (0.958 in)
D2 26.92 mm (1.060 in)
E 9.53 mm (0.375 in)
F 2.64 mm (0.104 in)
G 3.18 mm (0.125 in)

명세서

사양
조절식/조절 불가 조절 불가
폐쇄형/개방형 개방형
롤 팩 롤 팩 없음
정격 식품 등급 식품 등급 불가
자기 정렬 자기 정렬
싱글/트윈 싱글
온도 최대값 260 °C / 500 °F
샤프팅 클래스에서 사용 L SS316
와이퍼, 씰
무게 0.033 kg / 0.072 lbs
공칭 직경 15.875 mm / 0.625 in
외경 28.575 mm / 1.125 in
길이 38.100 mm / 1.5 in

성능

성능
성능
성능
정적 하중 등급 6,449.921 N / 1450 lbf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: