DE24-17W44-04FNHHN-CA
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
액추에이터, Electrak 050, 24 Vdc, 동적 하중: 30lbf, 최대 스트로크 길이: 4 inch, 컨트롤: 리미트 스위치 및 전위차계 없음
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
**Costs associated with shipping, packaging, import taxes/duty, and surcharges not included.
- 내구성이 뛰어나고 부식 방지 플라스틱 하우징
- 작고 조용하며 가벼움
- 매우 짧은 수축 후 길이
- 다이나믹 브레이크 기능을 갖춘 스트로크 엔드 리미트 스위치
- 유지보수 불필요
- 내부적으로 고정된 익스텐션 튜브
- 예상 수명 최소 40,000 사이클