DE24-17W41-03FPHHN-CA

DE24-17W41-03FPHHN-CA

액추에이터, Electrak 050, 24 Vdc, 동적 하중: 112lbf, 최대 스트로크 길이: 3 inch, 컨트롤: 리미트 스위치 및 전위차계

리드 타임:  8 주*
$528.96 각 제품**

    • 내구성이 뛰어나고 부식 방지 플라스틱 하우징
    • 작고 조용하며 가벼움
    • 매우 짧은 수축 후 길이
    • 다이나믹 브레이크 기능을 갖춘 스트로크 엔드 리미트 스위치
    • 유지보수 불필요
    • 내부적으로 고정된 익스텐션 튜브
    • 예상 수명 최소 40,000 사이클

측정

측정
크기
A 195.7 mm (7.705 in)
S 76.2 mm (3.000 in)

명세서

사양
회전 방지 Yes
브레이크 없음, 자체 잠금
인증 CE
특수 커넥터 Packard Electric Pack-Con
엔드 플레이, 최대 1.524 mm / 0.060 in
IP 등급, 동적 N/A
IP 등급, 정적 IP56
수동 오버라이드 No
재료 비부식 플라스틱, 스테인레스 스틸
정격 스트로크 76.20 mm / 3.00 in
스트로크 끝단 보호 리미트 스위치
스트로크 중간 보호 과부하 클러치
나사 유형
최대 온도 82 °C / 180 °F
최소 온도 -34 °C / -29 °F
온도 모니터링 No
전압 24 Vdc
전압 공차 20-32 VDC
최대 전류 소모 1.8 amp
무게 0.790 kg / 1.742 lbs
색상 검은색 하우징
제어 없음
피드백 포텐셔미터
일련 번호가 있는 No
스마트 액추에이션 No
액체 포함 여부 No
반품 가능 No

성능

부하에 따른 최대 속도 및 전류

성능
듀티 사이클 25%
하중, 동적 500 N / 112 lbf
하중, 정적 498 N / 112 lbf
염수 분무 저항 N/A
최대 속도 12.00 mm/s / 0.47 in/s
최소 속도 9.00 mm/s / 0.35 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: