D24C2KB5-04M0NN-BEM
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
액추에이터, Electrak GX, 24 Vdc, 동적 하중: 9000N, 볼, 9mm/s, 최대 스트로크 길이: 4 inch, 컨트롤: 없음
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
**Costs associated with shipping, packaging, import taxes/duty, and surcharges not included.
- 견고하고 신뢰할 수 있음
- 애크미 및 볼 스크류 모델
- 정적 하중 최대 18 kN/4000 lbf
- 동적 하중 최대 9 kN/2000 lbf
- 스트로크 중간 및 끝단 보호를 위한 과부하 클러치
- 열 스위치가 있는 모터
- 유지보수 불필요