D12C20A5-04M0KN-DEE

D12C20A5-04M0KN-DEE

액추에이터, Electrak GX, 12 Vdc, 동적 하중: 2250N, acme, 15mm/s, 최대 스트로크 길이: 4 inch, 컨트롤: 없음

리드 타임:  6 주*
$600.04 각 제품**

    • 견고하고 신뢰할 수 있음
    • 애크미 및 볼 스크류 모델
    • 정적 하중 최대 18 kN/4000 lbf
    • 동적 하중 최대 9 kN/2000 lbf
    • 스트로크 중간 및 끝단 보호를 위한 과부하 클러치
    • 열 스위치가 있는 모터
    • 유지보수 불필요

측정

측정
크기
A 262.1 mm (10.319 in)
S 101.6 mm (4.000 in)

명세서

사양
회전 방지 No
브레이크 예, 볼 스크류 포함, 자체 잠금 리드 스크류
인증 CE
특수 커넥터 플라잉 리드
엔드 플레이, 최대 1.016 mm / 0.040 in
IP 등급, 동적 N/A
IP 등급, 정적 IP66, IP69K
수동 오버라이드 No
재료 도장 아연 합금, 스테인레스 스틸
정격 스트로크 101.60 mm / 4.00 in
스트로크 끝단 보호 과부하 클러치
스트로크 중간 보호 과부하 클러치
나사 유형 Acme
최대 온도 65 °C / 149 °F
최소 온도 -26 °C / -15 °F
온도 모니터링 No
전압 12 Vdc
전압 공차 10-16 VDC
최대 전류 소모 15.0 amp
무게 4.600 kg / 10.141 lbs
제어 없음
피드백 None
일련 번호가 있는 No
스마트 액추에이션 No
액체 포함 여부 No
반품 가능 No

성능

부하에 따른 최대 속도 및 전류

성능
듀티 사이클 25%
하중, 동적 2,250 N / 506 lbf
하중, 정적 11,350 N / 2,552 lbf
제어 토크 11.30 N / 2.54 lbf
염수 분무 저항 N/A
최대 속도 15.00 mm/s / 0.59 in/s
최소 속도 12.00 mm/s / 0.47 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: