7833685

7833685
Support Block

베어링 지지대 블록, Motor Mount, 0.500 in, 12 mm

리드 타임:  2 주*
$710.29 각 제품**

    측정

    측정
    크기
    A 66.70 mm (2.626 in)
    B 32.51 mm (1.280 in)
    C 65.00 mm (2.559 in)
    D2 38.10 mm (1.500 in)
    D3 10.00 mm (0.394 in)
    E 24.00 mm (0.945 in)
    E1 19.99 mm (0.787 in)
    F 3.99 mm (0.157 in)
    H 22.00 mm (0.866 in)
    J 65.00 mm (2.559 in)
    L 73.99 mm (2.913 in)
    N M4
    P 50.01 mm (1.969 in)
    Q 4x .260 Thru, .441 C-Bore x .2
    S 51.00 mm (2.008 in)
    T 35.99 mm (1.417 in)
    TH M10x1
    U (Min) 7.99 mm (0.314 in)
    U (Max) 8.00 mm (0.315 in)
    V (Min) 9.99 mm (0.393 in)
    V (Max) 9.99 mm (0.394 in)
    W 24.99 mm (0.984 in)

    명세서

    사양
    엔드 저널 베어링 크기 10 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed

    성능

    성능
    하중, 정적 1,913 N (430 lbf)
    Axial Capacity 5,196 N (1,168 lbf)

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: