511U30B1ZG1
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
500 시리즈 볼 캐리지, 30mm, 표준 긺, 초정밀, 약 0.03C, Preload, 금속 스크래퍼, Mobilux EP2로 그리스 처리,
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
**Costs associated with shipping, packaging, import taxes/duty, and surcharges not included.
- 고급 분쇄 기술을 통한 직선 레일
- 최대 6m의 조인트 프리 레일로 설치가 간단하며 정확도가 더욱 향상됨
- 특허받은 인서트 몰딩 재순환 경로 및 최적화된 형상을 통해 매끄럽고 조용히 움직임
- 재순환 경로에 그리스 포켓을 장착하여 윤활 수명이 연장됨
- 다양한 캐리지 스타일 및 크기로 제공됨
- 현장에서 모듈형 씰을 변경할 수 있음
- 레일 및 캐리지 옵션 재고를 통해 빠르게 배송 가능함
- 다양한 액세서리 제품을 이용하여 맞춤화할 수 있음
- Thomson AccuGlide를 대체함