2TSR12ZMUUC1+292P
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
유형 TSR, 12mm, 표준, 정밀도, 경예압, Preload, 립 씰 표준,
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
**Costs associated with shipping, packaging, import taxes/duty, and surcharges not included.
Min: 70.0 mm  Max: 1010.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm
- 산업 표준 드롭인을 대체함
- 440 스테인리스 강 구조(내부식성, 윤활이 거의 또는 전혀 없음)
- 고정밀 정확도(최대 ±0 .010mm)
- 매우 매끄럽고 조용히 작동함
- 편평형
- 단일 레일/캐리지 적용을 위한 높은 모멘트 하중 용량
- 움직임이 매우 조용함
- 고딕 아치 볼 홈 형상이 단일 레일 적용을 지원함
- 한 조각의 최대 길이 1m(크기: 7mm ~ 15mm)
- 길이 및 구성 사용자 지정을 원하는 경우 Thomson에 문의