현대의 서보 구동 기술을 이용하면 전자식으로 신뢰도 높게 동기화하는 것이 매우 쉽습니다. 이것은 기계적 조립과 정렬을 많이 절약하기 때문에 최고의 접근법입니다. 벨트 구동 슬라이드는 한 쌍의 슬라이드의 외부에 있거나 샤프트를 직접 구동하는 모터를 가진 두 장치 사이의 구동 샤프트에 연결될 수 있습니다. 스크류 구동식 슬라이드는 타이밍 벨트나 체인과 연결될 수 있지만 장력은 슬라이드의 입력 샤프트의 최대 반경 용량에 의해 제한됩니다. 또한 입력 샤프트의 직각 기어박스와 2개의 기어헤드 사이의 구동 샤프트를 통해 연결될 수도 있습니다.