액추에이터의 IP 등급은 장치가 물세척을 포함한 다양한 환경에 적합한지를 나타내는 좋은 지표입니다. 야외나 가벼운 물세척을 고려하는 최소 등급은 IP65인데, 이것은 어떤 방향에서나 저압의 물 분사를 견딜 수 있습니다. Electrak 2와 10은 모두 IP65 등급입니다. 다음 단계는 IP67이며, 1m의 물속에 잠겨도 작동하지 않는 상태에서는 물이 들어가지 않습니다. 마지막으로, IP69K가 최고 등급인데, 고압 분사 및 침수 시 물이 들어가는 것을 차단합니다. Electrak HD와 Max Jac은 모두 IP69K 기준을 충족합니다.