볼 트랙은 내부 레이스(스플라인)를 따라 형성되고, 외부 레이스의 볼에 대하여 압착되는 세로 방향의 홈입니다. 대부분의 사이즈는 내부보다 외부 레이스에 더 많은 볼 트랙을 둠으로써 사용자가 새로운 외부 레이스를 내부 스플라인에 설치하여 내부 레이스의 수명을 연장할 수 있게 합니다. 또한 외부 레이스는 얼마나 많은 트랙에 볼이 로드되는가에 따라 주문됩니다.
아래는 내부 레이스의 공칭 직경에 따른 볼 트랙수의 목록입니다.
| 볼 중심 직경 | 볼 트랙수 |
| .375" | 3 |
| .625" | 6 |
| 1.0" | 12 |
| 1.5" | 12 |
| 2" | 12 |
| 2.5" | 12 |
| 4.0" | 18 |
| 5.0" | 16 |
| 6.0" | 24 |