볼 스크류 어셈블리에서 백래시를 줄이거나 없앨 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다. 백래시는 볼 베어링 요소와 스크류 및 너트 트랙 사이의 이격 거리로 인해 스크류에서 발생하는 운동 손실(lost motion)입니다. 모든 백래시가 제거된 볼 너트를 예비 하중이 가해졌다라고 합니다.
공장 수준에서 백래시를 최소화하기 위해 볼 크기를 선택할 수 있습니다. 직경 비율이 5X25mm와 같은 소형 리드에서 효과적입니다. 경우에 따라 이런 방식으로 볼 너트에 예비 하중을 가할 수 있습니다. 이런 방식으로 예비 하중을 보장할 수 있는 유일한 방법은 스크류와 너트를 한 개의 어셈블리로 만들어서 공급하는 것입니다. 보다 큰 리드는 이 방법을 사용하면 매끄럽게 돌지 않습니다.
다른 방법은 예비 하중 조절이 가능한 볼 너트를 사용하는 것입니다. 여기에서는 중간에 스프링 어셈블리가 있는 2개의 볼 너트를 사용합니다. 스프링 어셈블리가 한 개의 너트를 스크류 트랙의 왼쪽 면에 압착하고, 다른 너트를 스크류 트랙의 오른쪽 면에 압착합니다. 너트 사이에 있는 스프링의 장력을 조정하는 나사산 링을 사용하므로 예비 하중을 개별 용도에 맞게 조정할 수 있습니다. 이렇게 하면 너트와 스크류를 개별적으로 구매해도 예비 하중을 달성할 수 있습니다.