볼 스크류 또는 볼 너트의 조기 파손을 초래할 수 있는 많은 요인이 있습니다. 아래는 가장 일반적인 몇 가지 예입니다.
- 윤활 부족. 적절한 윤활은 열을 소산시키고 부품의 금속 간 마모를 줄이는 데 도움이 됩니다. 불충분한 윤활은 볼 스크류 또는 볼 너트 조기 파손의 주요 원인 중 하나입니다.
- 볼 너트 또는 볼 경로에 있는 이물질 또는 부스러기가 볼 베어링의 자유로운 회전을 방해합니다. 볼 베어링이 미끄러지거나 부서져서 납작해질 수 있으며, 다시 스크류 또는 볼 너트의 볼 경로를 손상시킬 수 있습니다.
- 측면 하중 또는 편심 하중을 초래하는 볼 너트와 스크류의 정렬 불량. 볼 너트가 축 방향 하중만 받는 것이 매우 중요합니다. 측면 하중 또는 편심 하중은 볼 베어링을 납작하게 마모시킬 수 있습니다. 베어링이 리턴 튜브에서 빠져나올 수도 있습니다.
- 과도한 속도. 볼 너트의 임계 속도를 초과하면 픽업 핑거가 파손되어 볼 베어링이 너트에서 빠져나올 수 있습니다. 스크류의 임계 속도를 초과하면 스크류가 덜컥거리거나 진동하여 정렬 불량이 발생할 수 있습니다. 스크류 표면 속도가 분당 8,000인치를 초과하게 만드는 샤프트 속도는 정격 수명을 단축시킵니다.