예! 볼 스크류를 윤활 없이 사용해서는 안 됩니다!
- 볼 스크류 어셈블리는 긴 수명과 부드러운 작동을 위해 적절한 윤활이 필요합니다.
- 윤활하지 않고 돌리면 수명이 90% 이상 단축될 수 있습니다!
- 볼 스크류와 너트는 방청제와 함께 공급됩니다. 그러나 이 정도는 충분한 윤활이 아닙니다.
윤활유는 종종 당연한 것으로 간주되지만 각 용도에 맞게 선택해야 볼 스크류가 계산된 수명 동안 적절히 작동할 수 있습니다. 오일과 그리스는 부식 방지 기능을 제공하지만 윤활유는 해당 용도에서의 장점과 단점을 평가하여 선택해야 합니다. 볼 스크류를 위한 구체적인 윤활 방식은 다양한 요인에 따라 결정됩니다.
- 저하중 및 고속 상태에서는 기계유나 저점도 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
- 하중 및 속도 상태에는 NLGI 1 또는 2 그리스가 좋습니다.
- 고하중에서는 EP2 첨가제가 들어 있는 그리스가 필요할 수 있습니다. EP는 Extreme Pressure(극압)의 머리글자이며, 특수 첨가제를 사용하여 고압에서 그리스가 분해되는 것을 방지합니다. 이런 종류의 그리스는 강철 샤프트에서 둔한 느낌의 외관을 만듭니다.
적절한 예방적 유지보수 일정을 수립하려면 용도를 주의 깊게 모니터링해야 합니다. 스크류는 항상 그리스/기름을 얇게 입혀서 보관해야 합니다. 만지면 매끄러운 느낌이 있지만 기름이 흘러내리는 않아야 합니다. 스크류의 외경에 그리스를 바르거나 너트를 앞뒤로 돌리거나 너트에 윤활용 피팅이 있으면 이를 통해 스크류를 윤활할 수 있습니다. 순환 볼 또는 롤러형 베어링에는 어떤 종류의 건식 윤활제(PTFE 파우더, 흑연 분말 등)도 사용하지 마십시오. 이러한 윤활제는 활주 운동에는 좋지만 구름 마찰에는 거의 도움이 되지 않습니다.