Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
선형 모션 설계를 위해 여러 구성 요소를 지정할 때 어림짐작하지 마십시오. Thomson 소형 선형 시스템을 사용하면 공간 활용 응용 분야를 위한 단일 소형 유닛에서 추력 및 베어링 지지대가 필요하지 않습니다. Thomson의 3가지 표준 아키텍처(아래 참조) 중 하나를 선택하든, "처음부터 다시 시작하는" 솔루션과 관련하여 엔지니어와 협력하든 관계없이 응용 분야의 요구 사항에 따라 시스템 구성 요소의 선택 및 크기가 결정됩니다.
가상의 설계 상담은 솔루션을 구축할 때 선형 모션 전문가를 옆에 두는 것과 마찬가지입니다.
백엔드 모듈화 프로세스가 자동화되므로 시스템을 신속하게 생산 및 제공할 수 있습니다.
시스템의 3D 모델이 실시간으로 제공되거나 일반적으로 영업일 기준 1일 이내에 제공됩니다.
소형 선형 응용 분야:
의료 기기
보안/군용
포장
반도체
3D 프린터
VIDEO: Tech Tips: How to Choose Your Ideal Compact Linear System
Thomson compact linear systems can be purchased in pre-designed configurations, or you can fully customize them at no additional cost. This video shows you a couple ways to build the best system for your linear motion design.