기존 시스템으로 개조하든 새 시스템으로 설계하든 응용분야에 맞는 정확한 선형 모션이 필요한 경우 Thomson 선형 가이드 레일 및 캐리지 어셈블리가 최적의 선택입니다.
Thomson 프로파일 레일 선형 가이드 레일 및 캐리지 어셈블리 전체 제품은 업계 표준 치수로 생산되었습니다. 다양한 스타일, 크기, 고유한 기능을 갖춘 제품들이 마련되어 있습니다.
500 시리즈 롤러 선형 가이드 레일
강도는 동등한 수준의 베어링을 앞뒤가 맞닿도록 배열함으로써 달성할 수 있습니다. 잘못된 정렬이 존재하는 경우 롤러 에지 하중을 방지할 수 있도록 크라운 처리된 특수 롤러로 보완할 수 있습니다. 그러면 볼 캐리지 또는 앞면이 맞닿은 베어링 배열에 비해 하중이 증가하면서 탄성 변형이 더 낮아집니다. 볼은 단일점 접촉 영역을 제공하는 한편 롤러는 더 넓은 선형 접촉 영역을 제공합니다. 즉, 실질적으로 더 높은 하중 지지력을 제공하며 최소한의 롤링 마찰로 인해 더 적은 마모가 발생합니다.
500 시리즈 볼 선형 가이드 레일
이 가이드 레일은 고품질 베어링 스틸로 제작되었습니다. 거의 모든 캐리지, 레일 및 롤링 요소는 완벽히 경화 처리됩니다. 엔드 캡은 니트릴 고무 씰로 마감된 고강도 유리 충전재가 든 나일론으로 제작됩니다.
400 시리즈 프로파일 레일 선형 가이드
이 가이드 레일은 비용에 민감한 응용분야에 이상적인 솔루션이며 산업 표준 엔벨로프 및 구멍 패턴을 통해 드롭인을 대체하도록 설계되었습니다. 케이지형 및 비케이지형 캐리지는 동일한 레일 설계를 사용합니다. 두 캐리지 유형에 하나의 레일 유형만 확보하면 되므로 재고를 효율적으로 사용할 수 있습니다.
MicroGuide® 선형 가이드
이 스테인리스강 초소형 가이드 시스템은 특정 청정실 및 워시다운 응용분야에서 내부식성을 제공합니다. MicroGuide의 2트랙 고딕 아치 볼 홈 형상 덕분에 단일 레일을 적용할 수 있습니다. MicroGuide는 또한 반도체 공정 장비 및 의료 진단 장비의 소형 설계 엔벨로프 요구 사항에도 적합합니다.
AccuMini 선형 가이드
이 선형 가이드는 특허받은 뛰어난 볼 제어 설계를 제공하여 고속에서도 매끄럽고 조용하며 마찰이 적은 선형 모션을 제공합니다. AccuMini의 고딕 아치형 볼 홈 형상은 높은 롤 모멘트 지지력을 제공하며 이는 독립형 적용 시 필수 요건입니다.
T-시리즈 선형 가이드
이 고품질 경량 제품은 모든 스틸 프로파일 레일보다 순응도가 높고 유연한 대체 제품입니다. 항공기 알루미늄 합금과 경화 스틸, 하중에 강한 플레이트와 볼 경로로 제작되어 낮은 무게 관성을 요구하는 응용분야에 적합합니다. 이 알루미늄 가이드 시스템은 캐리지와 레일에 경화 스틸 부속품을 사용하여 중요한 고성능 응용분야를 위한 경량의 솔루션을 제공합니다.
응용분야에 맞는 선형 가이드를 선택할 때 두 가지 가이드 레일 유형, 즉 사각형(프로파일) 및 원형 (샤프팅)을 고려하게 됩니다. 응용분야에 따라 어떤 유형의 선형 가이드 레일을 사용해야 할지가 결정됩니다.
사각형 가이드 레일은 우수한 강도와 높은 정밀도를 요구하는 고하중 응용분야에 적합합니다. 이 선형 가이드 레일은 레일의 볼 트랙을 정밀 연마하여 볼과의 순응성을 높여 우수한 성능을 제공합니다. 프로파일 레일 베어링의 전통적인 응용분야는 하중 지지력, 강도 및 정밀도가 가장 중요한 기계 공구 산업입니다. 원형 가이드 레일은 완벽하지 않은 표면에 장착하거나 무거운 하중을 받는 수직 이동에 사용할 때 원활한 움직임을 제공함으로써 여러 가지 이점을 제공합니다.
사각형 또는 원형 선형 가이드 레일 선택에 대한 자세한 분석을 보려면 여기를 클릭하십시오.