Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson은 다양한 종류의 표준 정밀 선형 구동기를 제공해 여러 다른 니즈를 충족할 수 있습니다. 그러나 Thomson은 고유한 응용 분야 매개변수가 고유한 구동기 구성 및 변형을 결정하는 경우가 많다는 사실을 인지하고 있습니다. Thomson의 구동기는 다른 많은 제품과 마찬가지로 이를 염두에 두고 설계했기 때문에 특정한 요구 사항에 맞도록 맞출 수 있습니다.
Thomson의 정밀 선형 구동기는 최종 어셈블리에서 마음대로 설계가 가능한 모듈을 사용하여 제작됩니다. 이러한 작업은 사용자의 주문을 신속하고 비용 효과적으로 수용할 수 있는 유연한 어셈블리를 제공하도록 구성되었습니다.
처음부터 알맞은 부품을 선택하도록 당사의 숙련된 엔지니어들이 도와드리며, 지원 팀 직원들은 설치 후 적절한 초기 적용을 감독하며 종합적인 지원을 제공합니다.
제공되는 맞춤 옵션
장착
고정형 피트
이동식 피트 클램프
전면 플레이트
고정형 전면 및 후면 또는 이동식 커버 튜브 트러니언
어댑터
RediMount™ 모터 장착 어댑터 키트
수나사형 및 암나사형 나사산 로드 엔드
플랜지 및 기어
다양한 웜 기어
벨트 기어
모터
브러시리스 AC 동기식 서보 모터(인라인 및 병렬 스타일)
방향
3상 AC 인덕션 모터(브레이크 있음 또는 없음)
센서
자기 센서
브래킷
환경 보호
물, 산 및 염기성 물질이 있는 극심한 환경을 견디는 외부 스크류, 볼트, 너트 및 와셔
당사가 귀하의 개인 데이터를 사용 및 처리하는 방법과 동의 철회 방법에 대한 자세한 내용은 프라이버시 고지문을 참조하십시오.