Skip to content Skip to navigation
Max Jac 대형 전기 선형 액츄에이터

Max Jac® 대형 전기 선형 액츄에이터

새로운 Thomson Max Jac 선형 액츄에이터는 현재 시장에 출시된 액츄에이터 중 가장 견고한 액츄에이터입니다. Thomson이 중장비 시장용 선형 액츄에이터 제조로부터 얻은 수십년의 경험을 바탕으로 한 제품입니다. Max Jac은 비료, 진흙, 모래, 고압 물 분사, 슬러시, 해수, 눈, 열 또는 심한 진동과 같은 열악한 환경의 지역에서 사용할 때 어떠한 유지보수와 서비스 없이도 설치하여 사용할 수 있습니다. Max Jac은 물리적으로 견고할 뿐만 아니라 컴팩트한 외형으로 높은 성능, 즉, 고속, 효율성 및 정확성을 제공합니다. 모든 Thomson 제품에서와 마찬가지로 Max Jac은 고객의 요구사항에 맞는 제품이 없을 경우, 고객 사양에 따른 맞춤형 버전을 설계할 수 있습니다.

개요

Thomson이 제품 선택에 도움을 드립니다!

Max Jac 사양

성능 사양 MX**W
웜 스크류
MX**B
볼 스크류
최대 동적 하중: N (lbf) 500 (112.4)    800 (179.8)
최대 정적 하중: N (lbf) 2000 (449.6) 100-350**
최대 무하중 속도: mm/s (in/s) 33 (1.3) 60 (2.36)
최대 전하중 속도: mm/s (in/s) 19 (0.75) 30 (1.18)
사용 가능한 입력 전압: VDC  12, 24
표준 스트로크 길이: mm (in) 50, 100, 150, 200, 250*, 300*
(2, 4, 6, 8, 10, 12)
작동 온도: ºC (F) -40 to +85 (-40 to +185)
전하중 듀티 사이클 @ 25 ºC 25%
최대 엔드 플레이: mm (in)     0.3 (0.012)
제한 토크: Nm (lb-in)   2 (18)
리드 단면: mm² (in²) 1 (0.002)
케이블 길이 옵션: mm (in) 300 (11.8), 1600 (63)
보호 등급 IP66, IP69K
염분 분무 내성 h    500
수명 주기 500000***
아날로그 위치 피드백 신호: VDC 0.5 ~ 4.5
인코더 위치 피드백 5VDC 입력, 2 채널

* 볼 스크류 모델에만 가능한 스트로크
** 볼 스크류 유닛의 정적 작용력(즉, 백드라이빙 포스)은 구동과 부하 주기의 수에 따라 달라집니다.
*** 100mm 스트로크의 볼 스크류 액츄에이터의 경우, 평균 부하는 500N이고 부하 방향이 변경됩니다.

Max Jac 특징 및 이점

  • 긴 수명과 신뢰성
  • 작은 외관과 스테인리스 강 어댑터
  • 최대 100% 듀티 사이클 성능
  • 공압 변환에 적합한 솔루션
  • 유지보수가 없으며 뛰어난 내부식성 제공
  • 비접촉 아날로그 또는 인코더 위치 피드백 옵션
  • 고속 및 효율성
  • 최소 백래시 및 진동 저항
  • 극한의 온도 범위에 사용
  • 고압 물 분사 워시다운에 사용
  • 심한 먼지, 오물 및 진흙 환경에 사용

MaxJac 부품 번호 찾아보기
카탈로그

브로셔

Max Jac 1428 KB Email
Max Jac 1427 KB Email
Max Jac 1907 KB Email
Max Jac 1919 KB Email
Max Jac 811 KB Email

카탈로그

Linear Actuators 11508 KB Email
Linear Actuators 11510 KB Email

설명서

Max Jac 666 KB Email
Max Jac 681 KB Email
CAD 모델

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top