Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
M-트랙 컴팩트 장치는 완전 자급형이며, 출력이나 성능을 그대로 유지하면서도 작은 공간에서 사용할 수 있도록 밀폐되어 있습니다. 하중 및 길이 용량은 다양한 종류의 단속적 작업을 위한 솔루션을 제공합니다. M-트랙 구동기는 단속적 작업에서 비슷한 크기의 유압 또는 공압 실린더와 기능적으로 손쉽게 교환할 수 있습니다. 본 구동기는 높은 온도나 습도 또는 심한 먼지를 포함하여, 작동 어려운 환경에서도 일관된 성능을 제공합니다.