Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
성능 사양 | LLxx-B040 | LLxxB060 |
---|---|---|
입력 전압 (VDC) |
24VDC |
24VDC (공차: 16.8-32) |
최소/최대 스트로크 길이: mm | 100 / 500 @ 50 주문 단위 |
100 / 500 @ 50 주문 단위 |
최대 동적 하중: N (lbs) | 4000 (899) | 6000 (1349) |
최대 정적 하중: kN (lbs) | 18 (4050) | 18 (4050) |
최대 무하중 속도: mm/s (in/s) |
30 (1.18) | 15 (0.59) |
최대 전하중 속도: mm/s (in/s) |
30 (1.18) | 15 (0.59) |
소비 전류 @ 무하중 / 최대 하중 |
@24V - 2 / 10.5 | @24V - 2 / 8.5 |
전하중 듀티 사이클 @ 25 ºC (77 ºF) |
35% | 35% |
스크류 / 너트 유형 | 볼 / 부하 잠금 볼 너트 | 볼 / 부하 잠금 볼 너트 |
작동 온도: ºC (ºF) | -40 ~ +85 (-40 ~ +185) |
-40 ~ +85 (-40 ~ +185) |
보호 등급: |
IP66, IP69K / IP66 | IP66, IP69K / IP66 |
제한 토크: Nm (lbs) | 0 | 0 |
엔드 플레이(최대): mm(in) | 1.2 (0.047) | 1.2 (0.047) |
염수 분무 내성(시간) | 500 | 500 |
액츄에이터 무게 (kg) | 6.8 @ 100 mm 9.6 @ 500 mm |
6.8 @ 100 mm 9.6 @ 500 mm |
* Electrak LL은 철도 표준 EN 50155, EN 60077 및 EN 4554를 준수합니다.
Electrak LL 선형 액츄에이터 | 13658 KB | |
Electrak LL 선형 액츄에이터 | 2008 KB | |
Electrak LL 선형 액츄에이터 | 1260 KB | |
Electrak LL 선형 액츄에이터 | 2011 KB |
Electrak LL 조립 및 설치 지침 | 2116 KB | |
Electrak LL 조립 및 설치 지침 | 1657 KB | |
Electrak LL 조립 및 설치 지침 | 1638 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].