Skip to content Skip to navigation
Electrak HD 선형 액츄에이터

Electrak® HD 선형 액츄에이터

Electrak HD – 차세대 헤비듀티 선형 액츄에이터 유연한 온보드 제어, 우수한 성능, 최고의 환경 보호 등이 장점입니다. Electrak HD는 새로운 전자식 선형 액츄에이터 플랫폼으로 단독 제어가 필요하지 않은 온보드 전자제품입니다. 고출력 전원을 통해 유압 장치를 새롭고 다양하게 전기 변환에 활용할 수 있습니다. 또한 IP69K을 비롯한 가장 엄격한 OEM 부품 환경 테스트도 통과한 제품입니다.

웹 세미나보기 : 새로운 Electrak HD 소개 >

비디오 보기: Thomson 스마트 액추에이터: 스마트 공구로 스마트 기계 설계 >

개요

Electrak HD 사양:

성능 사양 HDxx-B017 HDxx-B026 HDxx-B045 HDxx-B068 HDxx-B100 HDxx-B160
입력전압
(VDC)
12(공차: 9-16)
24(공차: 18-32)
12(공차: 9-16)
24(공차: 18-32)
12(공차: 9-16)
24(공차: 18-32)
12(공차: 9-16)
24(공차: 18-32)
12(공차: 9-16)
24(공차: 18-32)
12(공차: 9-16)
24(공차: 18-32)
최소/최대 스트로크 길이:
mm
100 / 1000
@ 50 배치 증가
100 / 1000
@ 50 배치 증가
100 / 1000
@ 50 배치 증가
100 / 1000
@ 50 배치 증가
100 / 1000
@ 50 배치 증가
100 / 500
@ 50 배치 증가
최대 동적 부하:
N
1700 2600 4500 6800 10000 16000
최대 정적 부하:
kN
18 18 18 18 18 18
최대 무부하 속도:
mm/s
71 40 24 18 11 9
최대 전부하 속도:
mm/s
58 32 19 14 9 5
전류량 @
무부하 / 최대 부하
@12V - 3 / 18
@24V - 1.5 / 9
@12V - 3 / 18
@24V - 1.5 / 9
@12V - 3 / 18
@24V - 1.5 / 9
@12V - 3 / 20
@24V - 1.5 / 10
@12V - 3 / 18
@24V - 1.5 / 9
@12V - 3 / 20
@24V - 1.5 / 10
25 ºC(77 ºF)에서 전부하 반복율 25% 25% 25% 25% 25% 25%
스크류/너트 종류 볼/로드 락 볼 너트 볼/로드 락 볼 너트 볼/로드 락 볼 너트 볼/로드 락 볼 너트 볼/로드 락 볼 너트 볼/로드 락 볼 너트
작동 온도:
ºC
-40 ~ +70 -40 ~ +70 -40 ~ +70 -40 ~ +70 -40 ~ +70 -40 ~ +70
보호 등급: 정적/동적 IP67, IP69K / IP66 IP67, IP69K / IP66 IP67, IP69K / IP66 IP67, IP69K / IP66 IP67, IP69K / IP66 IP67, IP69K / IP66
억제 토크:
Nm
0 0 0 0 0 0
엔드플레이(최대):
mm
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
염수 분무 저항(시간) 500 500 500 500 500 500
액츄에이터 중량
(kg)
6.5 @ 100 mm
11.0 @ 1000 mm
6.5 @ 100 mm
12.2 @ 1000 mm
6.5 @ 100 mm
12.2 @ 1000 mm
6.5 @ 100 mm
12.2 @ 1000 mm
6.7 @ 100 mm
12.4 @ 1000 mm
7 @ 100 mm
9.4 @ 500 mm

Electrak HD 특징 하이라이트:

  • SAE J1939 CAN 버스 내장
  • 과부하 보호
  • 전자식 트립 포인트 보정
  • 스트로크 말단, 전압, 전류 모니터링
  • 표준 회전방지 액츄에이션
  • 통합 수동 오버라이드 입력
  • CE, RoHS, REACH(EU) 인증 취득
  • 온보드 전자장치
  • 동적/고정 브레이크
  • 온도 모니터링
  • 온도 보상
  • 플라잉 리드 케이블
  • 전/후방 클레비스 옵션

Electrak HD 옵션 하이라이트:

  • EXX: 모니터링 시스템(EMS) 전용
  • ELX: EXX+스트로크 말단 표시 출력
  • EXP: EXX+아날로그 위치 출력
  • EXD: EXX+디지털 위치 출력
  • ELP: ELX+아날로그 위치 출력
  • ELD: ELX+디지털 위치 출력
  • LPS: EXX+LXX+프로그래밍이 가능한 리미트 스위치+신호 팔로워
  • LXX: EXX+저수준 신호 스위칭
  • LLX: EXX+LXX+스트로크 말단 출력
  • LXP: EXX+LXX+아날로그 위치 출력
  • CNO: CAN 버스 SAE J1939 제어+개방형 루프 속도 제어
  • COO: CAN 버스 CANOpen 제어+개방형 루프 속도 제어
  • SYN: LXX+동기화 옵션

Electrak HD 용도:

  • 단일 사용자 유지보수/수리
  • 빠른 결합
  • 유틸리티 차량
  • 도로작업 현장 장비
  • 건설 현장 장비
  • 철로 장비
  • 물류 시스템
  • 긴급차량
  • 구호차량
  • 스위치 기어

Electrak HD 부품 번호 찾아보기
CAD 모델

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top