높고 낮은 하중을 지지하고 정밀도를 최적화하기 위해, Thomson 선형 베어링은 다양한 필로우 블록 구성에서 공장 설치되어 제공될 수 있습니다. 이를 통해 응용분야의 요구사항을 충족할 수 있습니다.
Thomson RoundRail 선형 베어링용 필로우 블록은 자동 정렬 기능을 제공하는 한편 스퀘어 레일 가이드에 비해 평행도가 더 낮은 환경에서 더 높은 공차를 보여줍니다. 또한, 중요 성능 요건의 저하 없이 더 쉽고 더 저렴한 비용으로 설치할 수 있습니다. 필로우 블록 베어링은 지속 또는 엔드 서포트와 함께 설치할 수 있습니다. 또한 모멘트 하중을 잘 견디며 낮은 항력과 매끄러운 작동을 지원합니다.
아래는 Thomson에서 제공하는 필로우 블록 구성 및RoundRail 선형 베어링을 기준으로 한 특성입니다. 일부 예외를 제외하고 대부분의 구성을 결합할 수 있습니다. 예를 들어, 폐쇄형, 트윈, 조정 가능한 표준을 사용할 수 있습니다.
개방형 또는 폐쇄형. 개방형 필로우 블록은 지속 서포트 샤프트와 함께 사용되는 반면, 폐쇄형 필로우 블록은 엔드 서포트 응용분야에 사용됩니다.
싱글 또는 트윈. 모든 필로우 블록은 Linear Ball Bushing® 베어링이 설치되어 제공됩니다. 싱글 필로우 블록은 하나의 선형 베어링을 포함하는 반면 트윈 필로우 블록은 더 길며 두 개의 선형 베어링을 포함합니다.
조정 가능 또는 조정 불가능. 필로우 블록 베어링은 조정 가능한 하우징 또는 조정 불가능한 고정식 하우징과 함께 사용할 수도 있습니다. 조정 가능한 필로우 블록에는 조정 스크류 하나가 있고, 트윈 필로우 블록에는 조정 스크류 여러 개가 있어 샤프트와 선형 베어링 사이의 레이디얼 플레이 또는 래시를 조정할 수 있습니다.
표준, 플랜지 또는 측면 장착. 표준 필로우 블록은 샤프트와 평행을 이루는 장착 표면에 장착할 수 있습니다. 플랜지 필로우 블록의 경우, 장착 표면이 샤프트에 수직인 경우에도 사용할 수 있습니다. 측면 장착 필로우 블록은 표준 블록에서 장착 표면이 90도인 개방형 필로우 블록입니다.