Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
진행하는 직선 운동 프로젝트가 비표준 샤프트를 요구할 경우 Thomson의 숙련된 기계 제작 기술자가 다양한 60 Case® 샤프트의 끝단이나 전체를 특수 가공해 응용분야에 필요한 형태로 맞추어 드립니다.
주문 수량이나 빈도와 상관없이 필요한 특별 가공 제품을 요청할 수 있습니다. 당사의 맞춤 제품은 1회 제작부터 대량 제작까지 모두 가능합니다. 제품 디자인 또는 비용 문제로 더 통합된 패키지가 필요하다면 당사의 응용분야 엔지니어링 담당자가 디자인을 간소화하도록 도와드립니다.
제공되는 맞춤 옵션
드릴링 및/또는 탭핑
나선 샤프트
샤프트 중앙으로 드릴링 및 탭핑된 방사상 구멍
샤프트 길이를 따라 드릴링 및 탭핑된 방사상 구멍
샤프트 길이를 따라 드릴링된 방사상 구멍
샤프트 길이를 따라 드릴링되고 절삭된 방사상 구멍
샤프트 길이를 따라 드릴링되고 캡 부분과 맞도록 카운터보어된 구멍
방사상 구멍 부위 공차
샤프트 끝단 중앙에 드릴링 및/또는 탭핑된 동축 구멍
나사 고정 구멍 드릴링
특수 공차
특수 길이 공차
특수 직진도 공차
특수 챔퍼(1" 미만 직경에서 1/32” x 45°/1" 이상 직경에서 1/16” x 45°)
특수 그라운드 직경
밀링
플랫
샤프트에 있는 하나의 플랫
샤프트에 있는 여러 플랫
유도 홈(정사각형, 플랫 또는 미국 표준 우드루프)
터닝
샤프트 직경 축소
샤프트 끝단 가공
리테이닝 링 홈
길이 연장
길이 연장을 위한 샤프트 연결(0.75-4인치 샤프트의 경우 최대 20피트)
뭉툭한 연결부(끝단 사각 가공, 챔퍼 없음)
특수 코팅/피니시
크롬 도금
흑색 피막
Armoloy®
당사가 귀하의 개인 데이터를 사용 및 처리하는 방법과 동의 철회 방법에 대한 자세한 내용은 프라이버시 고지문을 참조하십시오.