Skip to content Skip to navigation
개요
정밀 볼 스플라인

정밀 볼 스플라인

이 볼 스플라인은 플랜지가 있거나 없는 너트와 함께 사용 가능하며, 고정밀 다축 모션 응용 분야의 요구 사항을 충족합니다.

제품 선택기
강력 볼 스플라인

강력 볼 스플라인

이 볼 스플라인은 키홈 유무와 무관하게 사용 가능하며, 높은 비틀림 하중에서 고속 마찰 방지 선형 모션을 제공합니다.

제품 선택기

맞춤형 볼 스플라인 옵션

볼 스플라인 맞춤화

맞춤형 볼 스플라인 솔루션으로 설계를 최적화하십시오.

추가 정보

Thomson 볼 스플라인은 단일 샤프트에서 회전 모션 및 선형 모션이 가능하므로 여러 산업 응용 분야에 활용할 수 있습니다.

Thomson 볼 스플라인을 선택해야 하는 이유

다양한 작동 조건에서 높은 신뢰성과 기대 수명을 제공하는 Thomson 볼 스플라인은 고속, 진동, 충격 하중, 정밀한 위치 지정 요건, 높은 비틀림 하중이 요구되는 응용 분야에 최적입니다.

맞춤형 옵션

기본 볼 스플라인을 사용한다고 해서 항상 선형 모션 설계가 최적의 사양을 충족할 수 있는 것은 아닙니다. 이 경우 Thomson에서 엔지니어링 서비스를 제공하여 고객의 정확한 요구 사항에 부합하는 볼 스플라인을 맞춤화하고 프로젝트의 원활한 진행을 지원해 드립니다.

무엇부터 시작할 수 있습니까?

Thomson에서는 다음과 같이 다양한 온라인 리소스를 제공하여 고객 여러분이 어떤 구매 결정 과정에 계시든지 도움을 드립니다.

제품 찾기

Diameter

Active Races

Keyway

back to top