Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
여러 애플리케이션이 간단하게 백래시 방지 솔루션을 요구하지 않습니다. 이를 위해 Thomson BSA가 MTS Supernut®를 제공합니다. MTS는 너트 본체에 통합 플랜지를 장착해서 설계 단순성과 효율성을 결합했습니다. 독점적 아세탈 제품이 우수한 윤활성, 부드러운 운동, 수치 안정성, 최소 마모성이 제공합니다. 고정 스크류의 크기 범위는 3/16" - 3/4" 입니다. 저마찰 및 비용 효율적 솔루션. 포지셔닝 정확도 0.003 in/ft의 Thomson BSA 리드 스크류.
직경. (mm) |
리드(mm.) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | |
10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
16 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
20 | X | X | X | X | X | X |
직경. (in) |
리드(인치, 별도의 표시가 없는 경우) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.050 | .0625 | .063 | 2 mm |
.083 | .100 | .125 | 4 mm |
.167 | .200 | .250 | .375 | .500 | .800 | 1.00 | 1.20 | 2.00 | |
3/16 | X | ||||||||||||||||
1/4 | X | X | X | X | |||||||||||||
5/16 | X | X | X | X | |||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
7/16 | X | X | X | ||||||||||||||
1/2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
5/8 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
3/4 | X | X | X | X | X | X | X |
BSA Lead Screws | 1455 KB | |
BSA Lead Screws | 1463 KB | |
BSA Lead Screws | 1484 KB | |
BSA Lead Screws | 2659 KB | |
Miniature Components and Systems | 1527 KB | |
Miniature Components and Systems | 1524 KB | |
Miniature Components and Systems | 1626 KB |
Lead Screws | 1599 KB | |
Precision Ball Screws and Lead Screws | 6336 KB | |
Precision Ball Screws and Lead Screws | 6385 KB | |
Precision Ball Screws and Lead Screws | 4862 KB | |
Precision Ball Screws and Lead Screws | 7678 KB |
리드 스크류 어셈블리 | |||
리드 스크류 어셈블리 - 인치 | ![]() |
— | — |
리드 스크류 어셈블리 - 미터법 | ![]() |
— | — |
리드 스크류 너트 | |||
리드 스크류 너트 - 인치 | ![]() |
— | — |
리드 스크류 너트 - 미터법 | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].