Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Sono molti i vantaggi dell'uso di un sistema lineare pre-confezionato, tra cui:
Installazione agevole
Eliminazione delle problematiche di allineamento e supporto
Integrazione semplificata con la macchina
Progettato per moltissime condizioni ambientali
Costo totale di proprietà inferiore
Codice componente a configurazione singola, collaudato e pronto per l'installazione sulla vostra macchina
Strumenti di dimensionamento e scelta
Design ottimizzato per la vostra applicazione
Non è necessario calcolare la durata dei cuscinetti radiali e lineari, della vite a sfere, la velocità critica, la deformazione del profilo di supporto, ecc.
Risultato finale: risparmia tempo e denaro e velocizza il ciclo di sviluppo