TG07K729-A00D125

TG07K729-A00D125
TG07K729-A00D125

Linear Unit, Movopart M75, Vite a sfere Drive, Prismatica Guide, 0.05 mm Repeatability, Non precaricato, 718 mm Stroke, 1329 mm Overall Length, Single Shaft With Keyway, Superseded

Lead Time:  2 Weeks  *
each**

  • Can be installed in any orientation
  • Self-adjusting stainless steel cover band
  • Patented internal self-adjusting prism slide guides
  • Wash down protected versions available

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[L]1250 mm
Ltot1329 mm
Smax (corsa)718 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
DriveVite a sfere 
GuidePrismatica 
Opzione di protezioneStandard Protection 
Profile size (width × height)86 x 75 mm 
Screw Nut TypeNon precaricato 
Shaft ConfigurationSingle Shaft With Keyway 
Shaft OrientationInline 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight18 kg

Prestazioni

PerformanceValore
Input speed, maximum5000 RPM
Maximum Acceleration8 m/s²
Repeatability0.05 mm

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: