TG07K729-A00D125

TG07K729-A00D125
TG07K729-A00D125

Unidad lineal, Movopart M75, Husillo de bolas Drive, Prisma Guide, 0.05 mm Repeatability, No precargada, 718 mm Smáx. (Carrera), 1329 mm Overall Length, Single Shaft With Keyway, Sustituido

Lead Time:  2 Weeks  *
each**

  • Can be installed in any orientation
  • Self-adjusting stainless steel cover band
  • Patented internal self-adjusting prism slide guides
  • Wash down protected versions available

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[L]1250 mm
[Smax] Stroke718 mm
Ltot1329 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Configuración del ejeSingle Shaft With Keyway 
DriveHusillo de bolas 
GuidePrisma 
Profile size (width × height)86 x 75 mm 
Protection OptionStandard Protection 
Screw Nut TypeNo precargada 
Shaft OrientationInline 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight18 kg

Rendimiento

RendimientoValor
Input speed, maximum5000 RPM
Maximum Acceleration8 m/s²
Repeatability0.05 mm

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: