TG07K729-A00D125

TG07K729-A00D125
TG07K729-A00D125

Linear Unit, Movopart M75, Vis à billes Drive, À prisme Guide, 0.05 mm Repeatability, Sans préchargement, 718 mm Stroke, 1329 mm Overall Length, Single Shaft With Keyway, Superseded

Lead Time:  2 Weeks  *
each**

  • Can be installed in any orientation
  • Self-adjusting stainless steel cover band
  • Patented internal self-adjusting prism slide guides
  • Wash down protected versions available

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[L]1250 mm
Ltot1329 mm
Smax (fin de course)718 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
DriveVis à billes 
GuideÀ prisme 
Option de protectionStandard Protection 
Profile size (width × height)86 x 75 mm 
Screw Nut TypeSans préchargement 
Shaft ConfigurationSingle Shaft With Keyway 
Shaft OrientationInline 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight18 kg

Performance

PerformanceValeur
Input speed, maximum5000 RPM
Maximum Acceleration8 m/s²
Repeatability0.05 mm

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :