KGS-4005-023-RH - Prodotto sostituito

Prodotto KGS-4005-023-RH è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo KGS-4005-P3-RH-X-6000-X-R-0.

KGS-4005-023-RH
Vite a ricircolo di sfere

Vite a sfere, 40 mm X 5 mm, Direzione filetto: Destra, Numero di avvii: 1


  • Per viti sottoposte a lavorazione meccanica personalizzata, inviare un disegno o una descrizione per ricevere un preventivo di una vite con lavorazione meccanica o di un gruppo vite e chiocciola.
  • Solo vite, senza chiocciola a sfere
  • È possibile ordinare viti sottoposte a lavorazione meccanica con chiocciole a ricircolo di sfere e cuscinetti di supporto nella sezione Gruppo vite/chioccola a ricircolo di sfere, qui.
  • *Vedere Prodotti correlati per le opzioni di chiocciola a ricircolo di sfere compatibili

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 39.53 mm (1.556 in)
D2 36.90 mm (1.453 in)
D3 30.00 mm (1.181 in)

Specificazioni

Specifica Valore
Diametro 40 mm
Diametro di fondo 36,900 mm (1,453 in)
Avanzamento 5,0 mm
Lunghezza della vite filettata 6.000 mm
Numero di avvii 1
Materiale Lega di acciaio
Dimensioni cuscinetti dei terminali 30 mm
Tipo filetto Rullata
Peso totale 0,009 kg/mm

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: