KGS-4005-023-RH - Produit remplacé

Produit KGS-4005-023-RH est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article KGS-4005-P3-RH-X-6000-X-R-0.

KGS-4005-023-RH
Vis à billes

Vis à billes, 40 mm X 5 mm, Sens du filetage: À droite, Nombre de démarrages: 1


  • Pour des vis usinées personnalisées, veuillez envoyer un dessin ou une description afin d'obtenir un devis pour une vis usinée ou un ensemble vis et écrou.
  • Vis uniquement, pas d'écrou à billes
  • Les vis usinées peuvent être commandées avec des écrous à billes et des roulements de support dans la section Ensemble vis à billes/écrou, ici.
  • *Voir Produits associés pour les options d'écrous à billes compatibles

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 39.53 mm (1.556 in)
D2 36.90 mm (1.453 in)
D3 30.00 mm (1.181 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 40 mm
Diamètre à fond de filet 36,900 mm (1,453 in)
Pas de vis 5,0 mm
Longueur de la vis filetée 6 000 mm
Nombre de démarrages 1
Matériau Acier allié
Taille de palier à charge radiale d’extrémité 30 mm
Type de filetage Roulé
Poids total 0,009 kg/mm

Performance

Performance
Performance

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :