KGS-4005-023-RH - Producto reemplazado
Producto KGS-4005-023-RH ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo KGS-4005-P3-RH-X-6000-X-R-0.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Husillo de bolas, 40 mm X 5 mm, Dirección de la rosca: Derecha, Cantidad de surcos: 1
- Por husillos mecanizados personalizados, por favor, envíe un esquema o una descripción para recibir un presupuesto por un husillo mecanizado o un conjunto de husillo y tuerca.
- Solo husillo, sin tuerca de bolas
- Los husillos mecanizados se pueden ordenar con tuercas de bolas y rodamientos de apoyo en la sección Conjunto de husillo de bolas/Tuerca, aquí.
- *Ver productos relacionados para las opciones de tuerca de bolas compatibles