KGS-4005-023-RH - Produto substituído

Produto KGS-4005-023-RH agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item KGS-4005-P3-RH-X-6000-X-R-0.

KGS-4005-023-RH
Parafuso esférico

Parafuso esférico, 40 mm X 5 mm, Direção da rosca: Lado direito, Número de inicializações: 1


  • Para parafusos usinados, envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.
  • Apenas parafuso, sem porca esférica
  • Parafusos usinados podem ser solicitados com Porcas de esfera e Rolamentos de suporte na seção Conjunto de porcas/parafusos esféricos, aqui.
  • *Consulte Produtos relacionados para as opções de porcas esféricas compatíveis

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 39.53 mm (1.556 in)
D2 36.90 mm (1.453 in)
D3 30.00 mm (1.181 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 40 mm
Diâmetro da raiz 36,900 mm (1,453 in)
Execução 5,0 mm
Comprimento do parafuso roscado 6.000 mm
Número de inicializações 1
Material Liga de aço
Tamanho do mancal de extremidade 30 mm
Tipo da rosca Laminado
Peso total 0,009 kg/mm

Desempenho

Desempenho
Desempenho

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: