Skip to content Skip to navigation
Unità lineari WV (DYNALine)

Unità lineari WV (DYNALine)

La slitta di posizionamento WV (DYNALine) di Thomson applica una tecnologia di supporto della vite brevettata. Inoltre, il nastro di copertura in plastica brevettato consente l'installazione in presenza di sporcizia, in quanto protegge perfettamente i componenti interni del sistema. La serie WV, contrariamente alla serie VM, richiede guide esterne.

Panoramica

Specifiche per WV:

Specifiche/dimensione albero WV60 WV80 WV120
Dimensioni del profilo (l x h): mm (in) 60 x 60 (2,4 x 2,4) 80 x 80 (3,2 x 3,2) 120 x 120 (4,7 x 4,7)
Tipo di vite vite a circolazione di sfere con doppia chiocciola a sfere vite a circolazione di sfere con doppia chiocciola a sfere vite a circolazione di sfere con doppia chiocciola a sfere
Lunghezza di corsa massima: mm (in) passo vite 5, 20 mm: 11000 (433)
passo vite 50 mm: 5000 (197)
passo vite 5, 10, 20 mm: 11000 (433)
passo vite 50 mm: 5000 (197)
passo vite 5, 10, 20 mm: 11000 (433)
passo vite 40 mm: 5000 (197)
Velocità massima lineare: m/s (in/s) 2,5 (98,4) 2,5 (98,4) 2 (78,7)
Accelerazione massima: m/s2 (in/s2) 20 (787) 20 (787) 20 (787)
Ripetibilità: ± mm (in) 0,01 (0,0004) 0,01 (0,0004) 0,01 (0,0004)
Velocità di ingresso massima: Giri/m 3000 3000 3000
Temperatura di esercizio: °C (°F) Da 0 a 80 (da 32 a 176) Da 0 a 80 (da 32 a 176) Da 0 a 80 (da 32 a 176)
Carico dinamico max. (Fx): N (lbf) 4000 (899) 5000 (1124) passo vite 5, 10, 20 mm: 12000 (2698)
passo vite 40 mm: 8000 (1799)
Carico dinamico max. (Fy): N 0 0 0
Carico dinamico max. (Fz): N 0 0 0
Massima coppia dinamica (Mx): Nm 0 0 0
Massima coppia dinamica (My): Nm 0 0 0
Massima coppia dinamica (Mz): Nm 0 0 0
Massima forza albero motore (Frd): N (lbf) 500 (112) 700 (157) 1000 (225)
Massima coppia albero motore (Mta): Nm (lbf-in) 35 (310) 55 (487) 80 (708)
Diametro della vite: mm (in) 20 (0,79) 25 (0,98) 32 (1,3)
Passo della vite: mm (in) 5, 20, 50 (0,2, 0,8, 2,0) 5, 10, 20, 50 (0,2, 0,4, 0,8, 2,0) 5, 10, 20, 40 (0,2, 0,4, 0,8, 1,6)
Peso: kg
di unità con corsa pari a zero
ogni 100 mm di corsa
di ogni slitta

4,72 (10,4)
0,55 (1,2)
1,42 (3,1)

7,95 (17,5)
0,99 (2,2)
2,25 (5,0)

18,10 (39,9)
1,94 (4,3)
4,75 (10,5)

Caratteristiche principali di WV:

  • Inserti piste temprati
  • Carichi in funzione delle guide esterne
  • Ingrassaggio centrale
  • Le unità richiedono guide esterne
  • Chiocciole a sfere doppie
  • Nastro di copertura in plastica con regolazione automatica
Trova un prodotto

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top