Skip to content Skip to navigation
Unità di sollevamento lineare WHZ (SPEEDLine)

Unità di sollevamento lineare WHZ (SPEEDLine)

Le unità per assi-Z Thomson SPEEDLine WHZ sono progettate in particolare per movimenti verticali. Con il montaggio verticale si riduce la massa complessiva del carico e si abbrevia la progettazione, e si possono ottenere movimenti altamente dinamici.

Panoramica

Specifiche per WHZ:

Specifiche/dimensione albero WHZ50 WHZ80
Dimensioni del profilo (l x h): mm (in) 50 x 50 (2,0 x 2,0) 80 x 80 (3,2 x 3,2)
 Tipo di cinghia  16 ATL 5  32 ATL 5
Lunghezza di corsa massima:
mm (in)
1500 (59) 3000 (118)
Velocità massima lineare:
m/s (in/s)
6,5 (256) 10 (394)
Accelerazione massima: m/s2 (in/s2) 40 (1575) 40 (1575)
Ripetibilità: ± mm (in) 0,05 (0,002) 0,05 (0,002)
Velocità di ingresso massima:
giri/m (giri/s)
3250 (54) 3000 (50)
Limiti temperatura di funzionamento:
°C (°F)
Da 0 a 80
(da 32 a 176)
Da 0 a 80
(da 32 a 176)
Carico dinamico max. (Fx): N (lbf) 670 (151) 1480 (333)
Carico dinamico max. (Fy): N (lbf) 415 (93) 882 (198)
Carico dinamico max. (Fz):N (lbf) 730 (164) 2100 (472)
Massima coppia di carico dinamico (Mx):
Nm (lbf-in)
16 (142) 75 (664)
Massima coppia di carico dinamico (My):
Nm (lbf-in)
87 (770) 230 (2036)
Massima coppia di carico dinamico (My):
Nm (lbf-in
50 (443) 100 (885)
Massima forza albero motore (Frd):
N (lbf)
150 (34) 500 (112)
Massima coppia albero motore (Mta):
Nm (lbf-in)
17 (151) 50 (443)
Diametro puleggia: mm (in)/th 38,2 (1,5) 63,66 (2,5)
Corsa per giro dell'albero: mm (in) 120 (4,7) 200 (7,9)
Peso: kg (lb)
di unità con corsa pari a zero
ogni 100 mm di corsa
di ogni scatola di trasmissione

4,5 (9,9)
0,42 (0,9)
2,90 (6,4)

11,20 (24,7)
0,91 (2,0)
6,65 (14,7)

Caratteristiche principali di WHZ:

  • Possibilità di installazione con qualsiasi orientamento
  • Azionamento a cinghia
  • Guide a rotelle esterne
  • Tensionamento della cinghia regolabile
  • Slitte singole o doppie

Caratteristiche principali dell'opzione WHZ:

  • Slitta a scorrimento libero
  • Slitta lunga
  • Albero giunto universale
  • Azionamento con cinghia dentata
  • Finecorsa meccanici
  • Encoder dell'albero
  • Possibilità di montare tergipista
Trova un prodotto

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top