Skip to content Skip to navigation

Le colonne di sollevamento Thomson sono progettate con la stessa cura e competenza della serie di attuatori lineari Thomson, leader nel settore. Durante il processo di sviluppo, la nostra attenzione si è concentrata sul risparmio di spazio, sul design moderno, sulle prestazioni elevate e su un funzionamento sicuro. Grazie alla lunga durata senza necessità di manutenzione, all'installazione facile e all'involucro a peso ridotto, queste colonne di sollevamento rappresentano la prima scelta per un uso domestico, in campo medico e per tutti gli impieghi di lavoro.


Tipi di applicazioni mediche e di automazione ergonomica

Dispositivi per l'accessibilità

Thomson

  • Sollevatori per sedie a rotelle
  • Ausili per il sollevamento
  • Sistemi di adattamento per disabili

Sedie regolabili

Thomson

  • Poltrone dentistiche
  • Poltrone da barbiere
  • Sedie per estetisti

Attrezzature ospedaliere

Thomson

  • Macchine a raggi X
  • Tavoli operatori
  • Sollevatori per letti e pazienti

Arredamento

Thomson

  • Scrivanie regolabili
  • Banchi di lavoro
  • Tavoli e letti

Colonne di sollevamento Thomson serie LC

Confronto tra modelli

LC1600 LC2000 LC3000
Descrizione Estrusione in due pezzi con capacità di carico da 1600 N, ideale per applicazioni sensibili ai costi, in cui il rapporto tra estensione e retrazione non è essenziale. Estrusione in tre pezzi con capacità di carico da 2000 N e un meccanismo a vite telescopica per fornire un rapporto ideale tra estensione e retrazione. Estrusione in tre pezzi con meccanismo di azionamento con vite a ricircolo di sfere per consentire una capacità di carico da 3000 N e un'elevata capacità di carico a momento.
Tipo di vite Trapezoidale Vite telescopica Vite a sfere
Peso Ottimo Buono Buono
Funzionamento silenzioso Ottimo Buono Buono
Rapporto tra estensione e retrazione Buono Ottimo Molto buono
Lunghezza di ritrazione minima Buono Ottimo Molto buono
Capacità di carico Buono Molto buono Ottimo
Ciclo di lavoro Buono Buono Ottimo
Ciclo di lavoro Buono Ottimo Buono
Velocità Molto buono Ottimo Buono
Protezione a metà corsa No* No*

* Protezione da sovraccarico a metà corsa disponibile con l'uso del controllo DCG.

Altri tipi di attuatori per applicazioni mediche

Attuatori senza stelo LM80

Gli attuatori senza stelo LM80 presentano uno speciale design che li rende particolarmente ...

Attuatori lineari Whispertrak

Gli attuatori lineari Whispertrak sono progettati per la flessibilità di applicazione, grazie al ...

Find a Part

Family

Voltage

Drive Type

Load

Travel Rate (Maximum Load)

Travel Rate (No Load)

Maximum Stroke

mmmm

Feedback Option

Connection Option

Modelli CAD

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads
LC Series Lifting Columns 2D/3D Interactive Models
back to top