Skip to content Skip to navigation

Panoramica

Colonne di sollevamento standard

Opzioni per colonne di sollevamento personalizzate

Custom Lifting Column Options

Ottimizzate il design scegliendo una soluzione con colonne di sollevamento personalizzate.

Learn More

Ideali per applicazioni mediche ed ergonomiche che necessitano di movimenti telescopici, le colonne di sollevamento sono soluzioni autoportanti e regolabili in altezza, che appartengono a un pacchetto compatto e pre-allineato.  

Why Thomson Lifting Columns?

Thomson lifting columns are designed for smooth, quiet and fast operation, and offer an excellent extension-to-retraction ratio, resulting in the maximum range of motion in a minimal footprint. These flexible, linear motion solutions are based on anodized extruded aluminum profiles which slide into each other. A high moment load capacity, large holding-capacity-to-frame-size ratio and the ability to use a single unit for a center load or multiple units linked together allow for numerous design configurations.   

 

Opzioni di personalizzazione

Se le colonne di sollevamento standard di Thomson non soddisfano i requisiti esatti delle specifiche, i nostri esperti tecnici possono aiutarvi a personalizzare una soluzione per la vostra applicazione. Le nostre opzioni di personalizzazione, che includono fattori ambientali, lunghezza di corsa e di ritrazione, controllo e retroazione, montaggio e installazione, e molto altro ancora , sono in grado di soddisfare le vostre esigenze e migliorare le prestazioni della vostra macchina. 

Da dove si può cominciare?

Thomson fornisce un'ampia gamma di risorse online per assistervi in qualsiasi fase del processo di acquisto:

Articoli tecnici

  • Per aiutare a spostare i prodotti di stampa a getto d'inchiostro e marcatura laser da una stazione all'altra durante l'assemblaggio, Videojet ha risolto i problemi legati alla regolazione in altezza e all'ergonomia grazie alle colonne di sollevamento Thomson. 

  • Le colonne di sollevamento rappresentano una soluzione ideale per un'ampia gamma di apparecchiature mediche che richiedono il sollevamento verticale e in cui accessibilità e comfort possono migliorare l'assistenza e la guarigione dei pazienti. Queste applicazioni includono meccanismi di sollevamento per sedie a rotelle, tavoli per visite e poltrone per dentisti, o postazioni regolabili per infermiere e strumenti per ottici quali tonometri senza contatto. 


Tipi di applicazioni mediche e di automazione ergonomica

Dispositivi per l'accessibilità

  • Sollevatori per sedie a rotelle
  • Ausili per il sollevamento
  • Sistemi di adattamento per disabili

Sedie regolabili

  • Poltrone dentistiche
  • Poltrone da barbiere
  • Sedie per estetisti

Attrezzature ospedaliere

  • Macchine a raggi X
  • Tavoli operatori
  • Sollevatori per letti e pazienti

Arredamento

  • Scrivanie regolabili
  • Banchi di lavoro
  • Tavoli e letti

Colonne di sollevamento Thomson serie LC

Confronto tra modelli

LC1600 LC2000 LC3000
Descrizione Estrusione in due pezzi con capacità di carico da 1600 N, ideale per applicazioni sensibili ai costi, in cui il rapporto tra estensione e retrazione non è essenziale. Estrusione in tre pezzi con capacità di carico da 2000 N e un meccanismo a vite telescopica per fornire un rapporto ideale tra estensione e retrazione. Estrusione in tre pezzi con meccanismo di azionamento con vite a ricircolo di sfere per consentire una capacità di carico da 3000 N e un'elevata capacità di carico a momento.
Tipo di vite Trapezoidale Vite telescopica Vite a sfere
Peso Ottimo Buono Buono
Funzionamento silenzioso Ottimo Buono Buono
Rapporto tra estensione e retrazione Buono Ottimo Molto buono
Lunghezza di ritrazione minima Buono Ottimo Molto buono
Capacità di carico Buono Molto buono Ottimo
Ciclo di lavoro Buono Buono Ottimo
Ciclo di lavoro Buono Ottimo Buono
Velocità Molto buono Ottimo Buono
Protezione a metà corsa No* No*

* Protezione da sovraccarico a metà corsa disponibile con l'uso del controllo DCG.

Trova un prodotto
Click here to optimize your design with a custom lifting column solution.

Family

Voltage

Drive Type

Load

Travel Rate (Maximum Load)

Travel Rate (No Load)

Maximum Stroke

mmmm

Feedback Option

Connection Option

Modelli CAD
  • Modelli stream articoli configurabili 2D/3D
  • Modelli componenti solidi configurabili 2D/3D
  • Modelli server articoli configurabili 2D/3D
  • Download file modelli statici 2D/3D
Modelli interattivi 2D/3D serie LC colonne di sollevamento
back to top