Skip to content Skip to navigation
attuatore lineare per valvola a farfalla Electrak

attuatore lineare per valvola a farfalla Electrak®

Thomson ha preso le caratteristiche robuste ed affidabili dell'Electrak E050 ed ha aggiunto capacità che rendono l'attuatore lineare per valvola a farfalla  Electrak® la soluzione ideale per veicoli industriali in cui è necessario il controllo delle valvole a farfalla.

L'installazione semplificata e la sicurezza e la produttività dell'operatore aumentate, insieme al minimo ingombro e l'interfaccia elettromeccanica, consentono di posizionare i controlli di velocità del motore in punti ergonomici. Impatto ambientale di un veicolo ridotto utilizzando opzioni elettroniche integrate per controllare automaticamente la velocità del motore in base allo stato del veicolo per aumentare la produttività e ridurre il consumo di carburante, i rumori e le emissioni. La robusta carcassa in alluminio offre una tenuta IP69K/IP67 con una carcassa elettrorivestita per aumentare la resistenza alla corrosione, liberando praticamente l'attuatore lineare per valvola a farfalla dalle esigenze di manutenzione.

Non basta? L'attuatore lineare per valvola a farfalla Electrak può essere personalizzato sui requisiti delle vostre applicazioni specifiche e i tecnici Thomson sono sempre a disposizione per aiutarvi nella progettazione dell'applicazione.

Panoramica

Lasciatevi aiutare da Thomson nella scelta!

Specifiche della valvola a farfalla Electrak

Specifiche ET12-084  ET12-174  ET24-084 ET24-174
Tensione di ingresso  (VDC) 12     24
Tolleranza tensione di ingresso  (VDC) 9 - 16 18 - 32
Lunghezza di corsa: mm (in) 50.8 (2.0)
Lunghezza di ritrazione: mm (in) 184.7 (7.27)
Carico statico max. (Fx): N (lbs) 90 (20) 260 (60) 90 (20) 260 (60)
 Carico dinamico max. (Fx): N (lbs) 45 (10) 130 (30) 45 (10) 130 (30)
Velocità senza carico: mm/s (in/s) 96 (3.7) 48 (1.9) 96 (3.7) 48 (1.9)
Velocità a carico nominale:  mm/s (in/s) 83 (3.3) 37 (1.45) 83 (3.3)  37 (1.45) 
Corrente assorbita
al carico nominale max. (A)
4 2
Corrente assorbita
al picco/in stallo (A)
12 6
Peso: kg (lbs) 1.11 (2.5)
Gioco finale max.: mm (in) 1.5 (0.06)
Limiti della temperatura di esercizio
Unità standard: ºC (ºF)
da -40 a 85 (da -40 a 185)
Limiti della temperatura di esercizio
Unità ad alta temperatura: ºC (ºF)
da -40 a 125 (da -40 a 257)
Ciclo di lavoro a pieno carico a 25°C 50%
Durata: (cicli) 500 000
Coppia limitatrice: Nm (lbf-in)  0 (limitata internamente)
Cavo motore
Sezione trasversale: mm² (AWG)
0.8 (18)
Lunghezza cavo motore: mm (in) 165 (6.5)
Classe di protezione IP67 / IP69K
Certificazioni CE, RoHS

Caratteristiche e vantaggi della valvola a farfalla Electrak

  • Progettata per applicazioni industriali
  • Carcassa elettrorivestita per resistere alla corrosione
  • Senza manutenzione
  • Cavi a uscita diretta o connettore
  • Caratteristiche elevate a basso costo
  • Opzioni del sensore di retroazione della posizione analogico, interruttore di fine corsa elettronico o CANBUS (J1939)
  • Opzioni elettroniche integrate
  • Fori di montaggio integrati
  • Vite di comando autobloccante
  • Minimo ingombro
  • Protezione per fine corsa e metà corsa integrata
  • Robusta carcassa in alluminio con una tenuta IP69K/IP67

Applicazioni della valvola a farfalla Electrak

  • Veicoli agricoli
  • Applicazioni nautiche
  • Macchine spazzatrici
  • Motori ausiliari
  • Generatori mobili
  • Attrezzature per l'edilizia
  • Veicoli militari e di salvataggio
  • Camion
  • Carrelli elevatori a forche
  • Autopompe
  • Attrezzature da giardino e forestali
  • Veicoli per trasporti di massa
  • Attrezzature minerarie
  • Automazione industriale

Find a Part

Force, Maximum Dynamic

Stroke Length

Integrated Motor Controller

Position Feedback

Input Voltage

Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

back to top