Skip to content Skip to navigation
Unité à courroie WH40 (SPEEDLine), guidée par bille

Unité à courroie WH40 (SPEEDLine), guidée par bille

La coulisse de positionnement SPEEDLine WH40 est une unité d'entraînement linéaire miniaturisée conçue pour des applications aux dimensions extrêmement petites et compactes.  Construites avec des coefficients de friction faibles, ces coulisses sont faciles à adapter à des petits moteurs. Les balais en caoutchouc protègent le mécanisme de la saleté, allongeant la durée de service.

Vue d'ensemble

WH - Caractéristiques techniques :

Caractéristiques techniques
 Taille de l'arbre
WH40
Taille de profil (l x h) : mm (pouces) 40 x 40 (1,6 x 1,6)
Type de courroie 10 AT 5
Longueur de course max. :
mm (pouces)
2000 (78,7)
Vitesse linéaire max : m/s (pouce/s) 3 (118)
Accélération maximum : m/s2 (pouce/s2) 40 (1575)
Répétabilité : ± mm (pouces) 0,05 (0,002)
Vitesse d'entrée max :
Tour par minute (tr/s)
1800 (30)
Limites de température de fonctionnement :
°C (°F)
0 à 80 (32 à 176)
Charge dynamique max (Fx) : N (lbf)
unité complète
315 (71)
Charge dynamique max (Fy) : N (lbf)
unité complète
450 (101)
Charge dynamique max. (Fz) : N (lbf)
unité complète
600 (135)
Couple de charge dynamique max (Mx) :
Nm (lbf-po) unité complète
10 (89)
Couple de charge dynamique max (My) :
Nm (lbf-po) unité complète
30 (266)
Couple de charge dynamique max (Mz) :
Nm (lbf-po) unité complète
30 (266)
Force max. de l'arbre d'entraînement (Frd) :
N (lbf)
100 (23)
Couple max. de l'arbre d'entraînement (Mta) :
 Nm (lbf-po)
6 (53)
Diamètre de la poulie : mm (pouces) 31,83 (1,25)
Course par tour de l'arbre : mm (pouces) 100 (3,94)
Poids : kg (lb)
par unité avec course nulle
par 100 mm de course
par chariot
1,19 (2,62)
0,15 (0,33)
0,28 (0,62)

WH – Caractéristiques :

  • Quatre supports de montage KAO
  • Installation multi-direction
  • Système de lubrification centralisé
  • Réglage automatique de la tension de la courroie
  • Installable dans toutes les directions
  • Compact
Trouver un produit

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Modèles CAO

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top