Skip to content Skip to navigation
Vérins Sans Tige LM80

Vérins Sans Tige LM80

Les vérins sans tige LM80 ont été conçus de manière unique pour une utilisation silencieuse et sont adaptés pour des environnements domestiques et médicaux. D'installation facile au moyen d'une conception à rainures en T au travers de son voyage, cet actionneur incorpore un moteur CC et un ensemble de boite à engrenages qui fournit un mouvement au chariot en utilisant un actionnement de vis à billes ou de commande.  Il consiste en un profil en aluminium extrudé et anodisé et est disponible en modèles vertical ou horizontal.

Vue d'ensemble

LM80 Spécifications

Spécifications de performance LM80
Versions LM80V - Unités verticals
LM80I - Unités verticals (24Vdc only)
LM80H - Unités horizontales
*se référer à la documentation pour spécificité de performance
Tensions d'entrée(VCC) 12, 24
Longueur de Course Max: mm (po) 1500 mm (60 in)
Charge Max:  N (lbf) 2000 (450)
Couple  de Charge Statique Max: Nm (lbf-po) 750 (6640)
Vitesse Max Sans Charge :  mm/s (po/s) 110 (.4,33)
Vitesse Max avec charge pleine :  mm/s (po/s) 87 (.3,42)
Facteur de service avec charge pleine @ 20 ºC (68 ºF) 15% (120s temps max ALLUMÉ)
Type de visse Acmé ou à Billes
Température d'utilisation:  ºC (ºF) 0 à +40 (32 à +104)
Classe de protection IP44 avec boîtier moteur
IP33 sans boîtier moteur
Commandes compatibles Varie en fonction du modèle:
DPDT switch, DCG-160/170/180, DCG-260, AC-247 ELS

Caractéristiques de Vérins Sans Tige LM80

  • Versions horizontales ou verticales
  • Profil autoporteur en aluminium extrudé
  • Montage en rainures en T
  • Écrou freiné sur tous les modèles de vis à billes
  • Restriction interne
  • Protection d'arrêt en douceur chargé de ressort
  • Protection de moteur de interrupteur thermique avec remise à zéro automatique
  • Câble moteur et connecteur
  • Sans entretien

Options de Vérins Sans Tige LM80

  • Sans boîtier moteur
  • Déblocage manuel
  • Positions de moteur alternatives
  • Longueur de Course au-dessus de 1500 mm
  • Rétroaction d'encodeur

Modèles CAO

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top