RX10-2

RX10-2
RX10-2

3/8 X .125 BALL NUT SAG, Superseded

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 5709574

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]1.01 in
[B]0.255 in
[C]0.755 in
[D]0.85 in
[E]0.475 in
[F]0.48 in
[TH].664-32 (N-03 Locknut) 
déplacement par rotation d'arbre0.125 in
Diamètre de vis, nominal0.375 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
Number of Circuits
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageRH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.1415 lbf
Charge, dynamique136 lbf
Couple de montage d'une livre0.02 in-lbs

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :