RX10-2

RX10-2
RX10-2

3/8 X .125 BALL NUT SAG, Sustituido

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 5709574

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]1.01 in
[B]0.255 in
[C]0.755 in
[D]0.85 in
[E]0.475 in
[F]0.48 in
[TH].664-32 (N-03 Locknut) 
Diámetro de husillo, nominal0.375 in
recorrido por revolución del eje0.125 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaSe vende por separado 
Dirección de roscaRH 
Estilo de retornoDedo selector 
MaterialAcero 
Number of Circuits
PrecargaNo precargada 
Temperature Max300 °F

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²
Carga dinámica136 lbf
Carga estática máxima1415 lbf
Par para elevar 1 libra0.02 in-lbs

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: