RX10-2

RX10-2
RX10-2

3/8 X .125 BALL NUT SAG, Superseded

each**

  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Refer to item: 5709574

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]1.01 in
[B]0.255 in
[C]0.755 in
[D]0.85 in
[E]0.475 in
[F]0.48 in
[TH].664-32 (N-03 Locknut) 
Diâmetro do parafuso, nominal0.375 in
percurso por rev. do eixo0.125 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoAlavanca coletora 
FlangeVendido separadamente 
MaterialSteel 
Number of Circuits
Pré-cargaNão pré-carregado 
Temperature Max300 °F

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²
Carga estática máxima1415 lbf
Carga, dinâmica136 lbf
Torque para levantar 1 libra0.02 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: