RSF10-10X3.5M

RSF10-10X3.5M
RSF10-10X3.5M

Lead Nut Only, RSF Style, 10 mm X 35 mm, Sans préchargement, RH, Acetal, 75 lbf Charge théorique


  • RSF models provide the excellent lubricity and dimensional stability of our proprietary Acetal with the convenience of an integral flange.
  • The RSF nut was developed as a morecompact solution over our standard MTS line
  • Injection-molded, economical nut ideal for standard lead screws

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
déplacement par rotation d'arbre35 mm
Diamètre de vis, nominal10 mm
Jeu, max.1 in
Jeu, max.0.63 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Efficacité en %77 
MatériauAcetal 
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageRH 
Temperature Max180 °F

Performance

PerformanceValeur
Charge théorique75 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?