RSF10-10X3.5M

RSF10-10X3.5M
RSF10-10X3.5M

Solo tuerca de avance, RSF Estilo, 10 mm X 35 mm, No precargada, RH, Acetal, 75 lbf Carga de diseño


  • RSF models provide the excellent lubricity and dimensional stability of our proprietary Acetal with the convenience of an integral flange.
  • The RSF nut was developed as a morecompact solution over our standard MTS line
  • Injection-molded, economical nut ideal for standard lead screws

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
Diámetro de husillo, nominal10 mm
Holgura, máx.1 in
Holgura, máx.0.63 in
recorrido por revolución del eje35 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
% de eficiencia77 
Dirección de roscaRH 
MaterialAcetal 
PrecargaNo precargada 
Temperature Max180 °F

Rendimiento

RendimientoValor
Carga de diseño75 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?