RSF10-10X3.5M

RSF10-10X3.5M
RSF10-10X3.5M

Lead Nut Only, RSF Style, 10 mm X 35 mm, Não pré-carregado, RH, Acetal, 75 lbf Carga de projeto


  • RSF models provide the excellent lubricity and dimensional stability of our proprietary Acetal with the convenience of an integral flange.
  • The RSF nut was developed as a morecompact solution over our standard MTS line
  • Injection-molded, economical nut ideal for standard lead screws
  • Serviços de design personalizados e prototipagem rápida disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Diâmetro do parafuso, nominal10 mm
Folga, máx.1 in
Folga, máx.0.63 in
percurso por rev. do eixo35 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Eficiência %77 
MaterialAcetal 
Pré-cargaNão pré-carregado 
Temperature Max180 °F

Desempenho

DesempenhoValor
Carga de projeto75 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?