INST4812SS

INST4812SS
INST4812SS

Linear Bearing, Ball Bushing only, Miniature Instrument, 0.25 in, Fermé, Sans alignement automatique, Anticorrosion (CR); Utiliser avec 0.25 in Diameter Arbre pour applications prises en charge

Lead Time:  1 Day  *
each**

  • Accuracy level and compact size make the Miniature Instrument bearing ideal for small mechanisms or devices that require high repeatability and responsiveness.
  • A coefficient of friction as low as .001. When replacing high friction plain bearings, Precision Steel Ball Bushing Bearings dramatically improve machine productivity and efficiency.
  • Miniature Instrument Ball Bushing Bearings available only as part of a factory-matched set with 60 Case LinearRace.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[C] Longueur le long de l'axe0.735 / 0.750 in 
[C1]0.499 in 
[C2] Min.0.039 in
[d] Arbre, diamètre nominal0.25 in
[D] Recommended Housing Bore0.4999 / 0.5005 in 
[D], Nominal0.500 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Adjustable/Not AdjustableNon ajustable 
Closed/OpenFermé 
Corrosion Resistant OptionAnticorrosion (CR) 
MatériauStainless Steel 
Nombre de circuits à billes
Référence UPC662486100829 
Self AlignmentSans alignement automatique 
Temperature Max600 °F
Weight0.025 lb

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Capacité de charge, dynamique13 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :