INST4812SS

INST4812SS
INST4812SS

Rodamiento lineal, Solo bujes esféricos, Instrumento en miniatura, 0.25 in, Cerrado, Sin alineamiento automático, Resistente a la corrosión; Usar con 0.25 in Diámetro Eje en aplicaciones con soporte finalizado

Lead Time:  1 Day  *
each**

  • Accuracy level and compact size make the Miniature Instrument bearing ideal for small mechanisms or devices that require high repeatability and responsiveness.
  • A coefficient of friction as low as .001. When replacing high friction plain bearings, Precision Steel Ball Bushing Bearings dramatically improve machine productivity and efficiency.
  • Miniature Instrument Ball Bushing Bearings available only as part of a factory-matched set with 60 Case LinearRace.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[C1]0.499 in 
[C2] mín.0.039 in
[D] Recommended Housing Bore0.4999 / 0.5005 in 
[D], Nominal0.500 in
Diámetro nominal, eje [d]0.25 in
Longitud a lo largo del eje [C]0.735 / 0.750 in 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Adjustable/Not AdjustableNo ajustable 
Closed/OpenCerrado 
Corrosion Resistant OptionResistente a la corrosión 
MaterialAcero inoxidable 
Número de circuitos de bolas
Número UPC662486100829 
Self AlignmentSin alineamiento automático 
Temperature Max600 °F
Weight0.025 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica13 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: